Empfohlenes Produkt: Interne Mini-SAS-HD-Steckverbinder und -Kabel

Konzipiert für Geschwindigkeit und Platzeinsparung

Interne Mini-SAS-HD-Steckverbinder und -Kabelsätze bieten eine Platzeinsparung von 30 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen internen Mini-SAS-Verbindungen.

20. Juli 2015

Harrsiburg, Pennsylvania – TE Connectivity (TE) hat heute seine neuen Mini-SAS-HD-Steckverbinder und -Kabelsätze (High Density) vorgestellt – eine Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle für Datenübertragungen bei 192 Gbit/s (12 Gbit/s x 16 Leitungen). Das Produkt sorgt für 30 Prozent weniger Platzbedarf gegenüber herkömmlichen SAS-Verbindungen, erhöht dadurch die lineare Kontaktdichte und spart wertvollen Platz auf der Leiterplatte. Das Steckverbindersystem wurde den Spezifikationen SAS 2.1 und SAS 3.0 angepasst und unterstützt ein breites Spektrum an Geschwindigkeiten von bis zu 12 Gbit/s.

 

Die internen Mini-SAS-HD-Steckverbinder und -Kabelsätze von TE sind kompatibel mit einer Vielzahl von Architekturen verschiedener Anwendungen, darunter Enterprise-Storage sowie Hochleistungscomputer und -Netzwerke. „Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Steckverbinderlösungen mit höherer Kontaktdichte sowie Geschwindigkeit liefert TE die innovativsten und effizientesten Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen“, so Bowen Yu, Produktmanager, TE Data and Devices. „Unsere interne Mini-SAS-HD-Steckverbinder sind ein Beispiel für die technischen Innovationen von TE, die als führend in unserer Branche bezüglich Leistung und Flexibilität gelten.“

Merkmale und Vorteile
  • 0,75-mm-Kontaktraster
  •  Schnellere Installation dank Press-Fit-Montage, vormontiertem, einteiligem Steckverbinder und Kodierung für eine ordnungsgemäße Steckerausrichtung
  • Das für eine Verschraubung ausgelegte Design bietet zusätzlichen Halt
  • Flaches 30AWG-Zwillings-Axialkabel aus Verbundmaterial mit Seitenbändern
  • Kurze gerade und rechtwinklige 18-mm-Kabelsteckverbinder
  • Kabel mit 100 Ohm und 85 Ohm Impedanz

Über TE Connectivity

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).

Erfahren Sie mehr.