Neues Produkt: Drei neue Karten-Blocksteckverbinder

Blocksteckverbinder für SIM- und SD-Karten

Blockdesign ist flexibel und kostengünstig

Die Blocksteckverbinder für SIM- und SD-Karten sind als flexible und kostengünstige Lösung für OEMs konzipiert, die Wearables, Smartphones und sonstige Mobilgeräte herstellen.

October 08, 2015

HARRISBURG, Pennsylvania – TE Connectivity (TE), weltweiter Marktführer im Bereich Verbindungstechnik, hat heute drei flache Blocksteckverbinder vorgestellt: den 0,3 H SIM-Karten-Blocksteckverbinder, den 0,3 H seitlich steckbaren SIM-Steckverbinder und den 0,3 H Micro-SD-Blocksteckverbinder — neue Ergänzungen des Portfolios von SIM-Karten-Steckverbindern für Smartphones, Wearables und sonstige Mobilgeräte. Die Block-Lösung bei diesen neuen Steckverbindern bietet OEMs Flexibilität zum Erstellen eigener kundenspezifischer Modelldesigns für mobile und tragbare Geräte mit SIM-Karten- und Micro-SD-Karten-Fähigkeit.

„Wir betrachten das Block-Design bei Kartensteckverbindern als Branchentrend, der zuverlässig Fertigungslösungen verdient“, sagte Randy Bahr, Vice President von External Interconnect, TE Connectivity Data and Devices. „Unser einfaches Design macht feste Metallgehäuse und sonstige maßgefertigte Komponenten im Steckverbinder überflüssig. Dies hilft OEM-Kunden, eigene Produktdesigns mit einem höheren Maß an Flexibilität und Kosteneffizienz zu entwickeln. Außerdem wurde der Kontaktschutz vor Verstauchungen in allen drei flachen Blocksteckverbindern übernommen, um die Lebensdauer zu erhöhen und gleichzeitig das Risiko zu reduzieren, dass beim Auswerfen von Karten und Kartenadaptern Kartenkontakte abbrechen und Verstauchungsprobleme auftreten.”

Spezifikationen

  • Der 0,3 H SIM-Karten-Blocksteckverbinder ist 12,95 mm lang, 7,5 mm breit und 0,3 mm hoch und besitzt einen Kartenerkennungsschalter für sicherere Schaltverbindung.
  • Der 0,3 H seitlich steckbare SIM-Steckverbinder ist 8,0 mm lang, 7,6 mm breit und 0,3 mm hoch. Dabei bietet der seitliche Zugang mehr Platz für die Batterie und ermöglicht ein besseres Dual-Tray-Design.
  • Der 0,3 H Micro-SD-Blocksteckverbinder ist 6,15 mm lang, 9,6 mm breit und 0,3 mm hoch.
     

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.