DEUTSCH Jiffy Splices
Jiffy Splices können direkt von TE Connectivity (TE) bezogen werden. Sie sind Teil des umfangreichen Portfolios an elektrischen Steckverbindern für raue Umgebungen aus dem Bereich Industrial & Commercial Transportation von TE. Jiffy Splices sind eine hervorragende, vor Ort wartungsfähige Alternative zu dauerhaften Spleißen.
August 09, 2016
DEUTSCH Jiffy Splices können direkt von TE Connectivity (TE) bezogen werden. Sie sind Teil des umfangreichen Portfolios an elektrischen Steckverbindern für raue Umgebungen aus dem Bereich Industrial & Commercial Transportation von TE. Jiffy Splices sind eine hervorragende, vor Ort wartungsfähige Alternative zu dauerhaften Spleißen.
Jiffy Splices wurden entwickelt um den besonders anspruchsvollen Bedingungen der Bau-, Bergbau-, Schiffs- und Agrarindustrie standzuhalten. Sie lassen sich sehr einfach installieren und sind im Handumdrehen einsatzbereit, um beschädigte elektrische Verbindungen an Geräten vor Ort zu reparieren. Jiffy Splices schützen Steckverbindungen vor Schmutz, Staub und Wasser bis zu einer Tiefe von 90 cm. Sie bestehen aus demselben hochwertigen Silikon-Elastomer wie die Dichtungen und Kabeldurchführung der DEUTSCH Industriesteckverbinder von TE. Im Inneren der Jiffy Splices befindet sich ein Kontakthaltesystem, dass die Verbindung zweier Kontakte in einer umgebungsfest abgedichteten Einheit sichert.
Jiffy Splices sind passend für jeweils einen DEUTSCH Stift- und Buchsenkontakt und in zwei Größen verfügbar. Der Spleiß mit der Artikelnummer JS-12-00 ist mit DEUTSCH Kontakten der Größe 12 (25 A) kompatibel und verwendet Drähte der Stärke 10 bis 14 AWG. Bei Drähten der Stärke 14 bis 20 AWG ist der Spleiß mit der Artikelnummer JS-16-00 mit DEUTSCH Kontakten der Größe 16 (13 A) einsetzbar. Falls ein Jiffy Splice gewartet werden müsste, lassen sich die Kontakte mithilfe der DEUTSCH Standardwerkzeuge problemlos entnehmen. DEUTSCH Werkzeuge bestehen aus hochbelastbarem Kunststoff und entfernen die Kontakte, ohne dass Drähte, Isolierungen oder die Jiffy Splices beschädigt werden.
Bei Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen, bei denen robuste Einzelverbindungen benötigt werden als auch für schnelle Reparaturen am Einsatzort, stellen DEUTSCH Jiffy Splices von TE eine zuverlässige Lösung dar. Jiffy Splices, wie auch alle weiteren Steckverbinder aus dem umfangreichen Industrial & Commercial Transportation Sortiment von TE, bieten eine zuverlässige Steckverbinderlösung, denn für TE gilt EVERY CONNECTION COUNTS.
Über TE
TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.