Neues Produkt: DEUTSCH DMC-MD Einzelmodul-Kabelklemme

DMCM Endgehäuse

DMC-MD Einzelmodul-Kabelklemme

Diese Kabelklemme ist nicht nur mit den raumfahrttauglichen DMC-MD Steckverbindern von TE kompatibel. Da sie den EN4165-Spezifikationen entspricht, kann sie auch mit anderen marktüblichen EN4165-konformen Steckverbindern verwendet werden.

September 12, 2017

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, stellte vor Kurzem seine DMC-MD Einzelmodul-Kabelklemme von DEUTSCH vor. Dieses neue Zubehörteil ist mit den bestehenden Produkten der DMC-MD Einzelmodul-Reihe kompatibel. Die DMC-MD Einzelmodul-Kabelklemme eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine robuste Draht- und Kabelfixierung ohne Abschirmung erforderlich ist.

Sie ist kompakt, leicht und ermöglicht einen kontrollierten Biegeradius von Draht/Kabel über 90 Grad. Die reduzierte Belastung an den Kabeleinführungsabdichtungen und den elektrischen Kontakten sorgt dafür, dass die Abdichtung gegen Umwelteinflüsse und die Drahtcrimpintegrität gleichbleibend hoch bleiben und die Position der Kontaktschnittstelle beibehalten wird. Das achteckige Design ermöglicht je nach Anwendung acht Konfigurationsmöglichkeiten. Die beiden Befestigungsclips ermöglichen die vollständige Verriegelung der Kabelklemme am Steckverbinder ohne zusätzliche Werkzeuge sowie eine einfache und schnelle Montage der Kabelzugentlastung.

„Das unkomplizierte Design und die Tatsache, dass eine gewöhnliche Kabelklemme vielseitig für unterschiedliche Konfigurationen einsetzbar ist, machen dieses Produkt zu einer kostengünstigen Lösung zur Kabelzugentlastung für DMC-MD Einzelmodul-Stecker und -Buchsen”, so Stephane Paya, Produktmanager bei TE Aerospace, Defense & Marine und zuständig für rechteckige Steckverbinder im Raum EMEA.

Die DMC-MD Kabelklemme der Marke DEUTSCH von TE ist für die extremen Umgebungsbedingungen der zivilen und militärischen Luft- und Raumfahrt sowie von Kabineninnenräumen und Bordunterhaltungssystemen ausgelegt. Sie entspricht den Spezifikationen der Europäischen Norm EN4165 und kann sowohl mit EN4165-Steckern als auch Extender-Buchsen verwendet werden.
 

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.