Ankündigung eines neuen TE-Produkts: Erweitertes zQSFP+-Produktportfolio

zQSFP+-Produkte

2,5-mal höherer Durchsatz als herkömmliche QSFP-Lösungen

Das zQSFP+-Portfolio bietet einen einfachen Aufrüstungspfad von 10 Gbit/s auf 28 Gbit/s

September 17, 2015

HARRISBURG, Pennsylvania – TE Connectivity (TE), Weltmarktführer im Bereich Konnektivität, gab heute sein erweitertes zQSFP+ (z-Quad Small Form-factor Pluggable Plus)-Produktportfolio bekannt, das mit einer Datenübertragungsrate von 28 Gbit/s Kundenanforderungen im Bereich Hochgeschwindigkeitsdesign entsprechen kann. zQSFP+-Verbindungen von TE Connectivity ermöglichen einen 2,5-mal größeren Durchsatz als herkömmliche QSFP-Lösungen. Und TE bietet jetzt eines der umfangreichsten und umfassendsten zQSFP+-Produktportfolios auf dem Markt an.

 

Das zQSFP+-Produktportfolio erlaubt Rückwärtskompatibilität bei QSFP/QSFP+-Kabeln und ermöglicht dadurch einen einfachen Aufrüstungspfad von 10-Gbit/s- auf 28-Gbit/s-Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Portfolio eine verbesserte Leistung (höheres Verlustbudget) für Faser- und Kupferkabel bei 10 Gbit/s. Das gesamte zQSFP+-Verbindungsportfolio von Gehäusen mit Außen- und Innenblenden umfasst verschiedene Lichtleiter- und Kühlkörperoptionen für umfassende Design-Flexibilität hinsichtlich Funktion, Kosteneinsparung und Leistung.

 

„Unsere zQSFP+-Verbindungslösungen sind ideal geeignet für 100G-Ethernet- und 100G-InfiniBand-Anwendungen sowie aktuelle Protokolle, die von QSFP+ unterstützt werden“, erläutert Lucas Benson, Product Manager bei TE. „Indem sie einen viel höheren Durchsatz als andere Lösungen bieten, werden durch unsere zQSFP+-Steckverbinder neue Ebenen der Verbindungsleistung erschlossen.“

 

Zu den Eigenschaften und Vorteilen des zQSFP+-Verbindungsportfolios gehören:
• Vier Kanäle (4x) mit Datenraten von 28+ Gbit/s
• Hervorragender EMV-Schutz durch 28 Gbit/s
• Höheres Verlustbudget für Faser- und Kupferkabel bei 10 Gbit/s
• Dual-Source-Produkt, auch durch Molex LLC erhältlich

Über TE

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar. Unser Engagement für Innovation ermöglicht Fortschritte in den Bereichen Transport, industriellen Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause. TE bietet eine unübertroffene Bandbreite an Verbindungs- und Sensorlösungen, die sich bereits unter rauesten Bedingungen bewährt haben, und hilft so, unsere Welt zuverlässiger, sauberer, intelligenter und besser vernetzt zu machen. Mit 75.000 Mitarbeitern, darunter 7.000 Entwicklungsingenieuren, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS

Erfahren Sie mehr.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken der Unternehmensfamilie TE Connectivity Ltd.
zQSFP+ ist Teil der ZXP®-Steckverbinderfamilie und verwendet die ZXP-Technologie. ZXP ist eine eingetragene Marke von Molex LLC.