Neues Produkt: ALCOSWITCH DIP-Schalter für eine optimierte Fertigung

ALCOSWITCH DIP

ALCOSWITCH DIP-Schalter der Serien EDS/EDSP und TDS

ALCOSWITCH DIP-Schalter von TE Connectivity ermöglichen eine optimierte Fertigung.

September 28, 2017

Harrisburg, Pennsylvania (USA) – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen erweitert sein Portfolio an ALCOSWITCH DIP-Schaltern um zwei neue Produktserien. Die ALCOSWITCH DIP-Schalter der Serien EDS/EDSP und TDS sind komplett oberflächenmontierbar und mit Abdichtung erhältlich. Damit ermöglichen sie eine optimierte Fertigung mit Pick-and-Place-Bestückung. Beide Serien sind mit vergoldeten Kontakten erhältlich, die eine hohe Zuverlässigkeit und einen hohen Korrosionswiderstand gewährleisten. Die Schalter eignen sich für Anwendungen wie Steuerplatinen für Industrie und Automatisierung, Brandmelde- und Alarmanlagen, Thermostate, Aufzüge und Rolltreppen sowie Telekommunikationsgeräte.

EDS und EDSP Serie

Die ALCOSWITCH DIP-Schalter der EDS und EDSP Serien  von TE Connectivity sind anreihbar und ermöglichen so eine Erweiterung der Schalteranzahl bei gleichzeitiger Beibehaltung des Rastermaßes – eine platzsparende Lösung zur Optimierung der Fertigung. Beide Schalterserien sind sowohl als Hebelschalter als auch Pianoschalter erhältlich, jeweils in der Aktuatorausführung fluchtrecht oder verlängert.  

TDS Serie

Die TDS Serie der ALCOSWITCH DIP-Schalter von TE ermöglicht mit ihren drei Schaltstellungen pro Position komplexere Adressierungen über den DIP-Schalter und sorgt so für mehr Anwendungssicherheit. Die TDS Serie ist in den Aktuatorausführungen fluchtrecht oder verlängert erhältlich.

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.