Neues Produkt: O.C.H. Mikro-Rundsteckverbinder

och

O.C.H. Mikro-Rundsteckverbinder

Unsere robusten O.C.H. Mikro-Rundsteckverbinder erfüllen die hohen Leistungsanforderungen der US-Armee, darunter die mechanischen und funktionellen Anforderungen der technischen Militärnorm MIL-STD-810G.

October 03, 2017

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, stellt die O.C.H. Mikro-Rundsteckverbinder vor. Die Steckverbinder erfüllen die für das US-Militärprogramm „Nett Warrior“ geltenden Standards. Die auf strengste Leistungsanforderungen ausgelegten Rundsteckverbinder von TE sind damit das zweite für den Einsatz in Nett Warrior Soldatenausrüstung und Peripheriegeräten zugelassene Produkt seiner Art.

Das Nett Warrior Programm wurde mit dem Ziel einer Kommunikationstechnik entwickelt, die Bodenstreitkräfte direkt und in Echtzeit mit dem taktischen Netzwerk verbindet. Es wird daran gearbeitet, diese Kommunikationsgeräte kleiner und leichter zu machen, damit sie für die Soldaten leichter zu tragen sind. Das US-Militär fordert zudem die Einhaltung bestimmter mechanischer und funktioneller Standards, womit unter anderem die Norm MIL-STD-810G erfüllt werden muss.

„Infanteristen sind heute auf eine Kommunikationstechnik angewiesen, die ihnen im Gefecht Informationsüberlegenheit sichert. Unsere O.C.H. Mikro-Rundsteckverbinder werden den schwierigen Einsatzbedingungen der Soldaten gerecht und ermöglichen die zuverlässige Echtzeitvernetzung“, sagt Steven McIntire, Senior Manager im Produktmanagement des Geschäftsbereichs Aerospace, Defense & Marine von TE Connectivity. „Als Spezialist für Lösungen, die in rauen Umgebungen geeignet sind, können wir der Industrie damit eine zweite Quelle anbieten, die von der US-Armee für den Einsatz im Nett Warrior System zugelassen ist.“

Neben den obigen Spezifikationen verfügen die O.C.H. Mikro-Rundsteckverbinder von TE über eine Abreißkupplung für das schnelle Verbinden und Trennen unter militärischen Einsatzbedingungen. Das leichtgewichtige Aluminiumgehäuse und Thermoplast-Einsätze ergeben einen kleinen und robusten Steckverbinder, der sich gut für die am Körper getragene Kampfausrüstung eignet.

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.