Relais Serie FC-325
Hermetisch abgedichtete Einheiten für raue induktive Anwendungen, elektrische Antriebe und Lampen in Luft- und Raumfahrt, Militär und Schifffahrt
April 12, 2016
TE Connectivity (TE), ein weltweiter Marktführer für Verbindungstechnik und Sensoren, kündigte heute das neue Relais Serie CII FC-325 an. Die für raue induktive Anwendungen, elektrische Antriebe und Lampen in Luft- und Raumfahrt, Militär und Schifffahrt ausgelegten, hermetisch abgedichteten Bauelemente sind unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar.
Die Serie CII FC-325 ist ein 3-poliges, nicht selbsthaltendes, hermetisch abgedichtetes 25-Ampere-Relais, das sich durch komplette Schweißung, geringes Gewicht und – aufgrund seiner Bauart – eine höhere Kapazität als ähnliche Versionen mit symmetrischem Anker auszeichnet.
„Das als 3PST/NO (DM) konfigurierte doppelte Schließer/Öffner-Design der Serie CII FC-325 ist vergleichbaren Relais am Markt überlegen, denn es verteilt die Last über zwei Kontaktsätze, sodass weniger Verschleiß am Relais auftritt“, sagt Susan Clark, Product Manager, Global Aerospace, Defense & Marine, TE Connectivity. „Mit der vollverschweißten Konstruktion anstelle einer per Lötung realisierten Abdichtung reduzieren wir zusätzlich das Risiko einer Beschädigung oder Undichtigkeit des Elements.
Die nach MS27418-Spezifikation zugelassenen Relais der Serie CII FC-325 haben ein korrosionsgeschütztes, würfelförmiges 1,5-Zoll-Gehäuse und ein Gewicht von 0,205 kg. Die speziell für raue Umgebungen ausgelegten Relais sind geeignet für den Einsatz in Zivil- und Militärflugzeugen, Waffensystemen, Startsystemen, Bodenausrüstungen, Raketen, Treibstoffpumpen, Bordküchen und zahlreiche weitere Plattformen. Es sind Konfigurationen mit Löthaken oder Schraubklemmen lieferbar. Sonderausführungen dieses Produkts sind auf Anfrage erhältlich.
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).