Neues Produkt: Gewichtsparende DEUTSCH Schottdurchführungen

Schottdurchführung

Gewichtsparende DEUTSCH Schott-durchführungen

Unsere neuen gewichtsparenden Schottdurchführungen sind bis zu 50 % leichter als die vorhandenen TE Standarddurchführungen mit Außengewindeanschluss. Die gewichtsparenden Durchführungen sind in den Gehäusegrößen 17 und 23 mit Einbaumaßen nach MIL-DTL-38999-Norm lieferbar.

June 20, 2017

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, stellt eine neu entwickelte DEUTSCH Schottdurchführung vor. Der Hochstrom-Steckverbinder bietet eine gewichtsparende Möglichkeit für den Stromanschluss in einer Trennwand. Für die meisten rauen Umgebungen in der Stromverteilung in Verkehrsflugzeugen, Militärflugzeugen und Landfahrzeugen geeignet, zeichnen sich die neuen Schottdurchführungen aus Aluminium durch ihr geringes Gewicht aus – sie sind bis zu 50 % leichter als die vorhandenen TE Standarddurchführungen mit Außengewindeanschluss.

Die gewichtsparenden DEUTSCH Schottdurchführungen bieten mit Einbaumaßen nach MIL-DTL-38999-Norm Platz- und Kostenvorteile. Weitere Merkmale der mit Gewindeanschlussgehäusen in den Größen 17 und 23 erhältlichen Steckverbinder sind ihr hoher Korrosionswiderstand und eine hohe Stromtragfähigkeit.

„Diese gewichtsparenden Schottdurchführungen wurden ergänzend zu den vorhandenen TE Leistungssteckverbindern der Marke POLAMCO entwickelt“, so James Cowap, Produktmanager Global Aerospace, Defense & Marine bei TE Connectivity. „Sie sind eine leichtgewichtige Alternative, die gleichwohl in rauen Umgebungen Stromstärken bis zu 500 A trägt, und sie entsprechen den Normmaßen der MIL-DTL-38999.“

Die gewichtsparenden Durchführungen bieten zahlreiche Optionen zur spezifischen Anpassung an raue Anwendungen, wie z. B. Cadmium-, Zink-Nickel- oder Nickelbeschichtung, Einbau mit wahlweise Vierkantflansch oder Gegenmutter sowie EMI- und EMP-Filter.

Über TE

TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen und Hersteller von Verbindungs- und Sensorlösungen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Wir ermöglichen eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit 78.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7.000 Entwicklungsingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS.

Erfahren Sie mehr.