Erheblich gewichtsreduzierte Kabeltechnologie mit Typzulassung von acht führenden Marine-Klassifizierungsorganisationen
Das C-Lite-Kabel von TE Connectivity (TE) bietet neben reduziertem Durchmesser und Gewicht eine hohe Leistungsfähigkeit.
November 24, 2015
HARRISBURG, PA – 24. November 2015 – TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer im Bereich der Verbindungstechnologie, kündigt seine C-Lite-Kabelfamilie leichter Marinekabel an, die von der China Classification Society (CCS) zertifiziert wurden. Damit ist die C-Lite-Familie von acht der wichtigsten Marine-Klassifizierungsorganisationen weltweit zertifiziert worden.
„Die C-Lite-Kabelfamilie ist enorm klein und leicht, sodass Kunden mehr mit weniger erreichen können“, sagt Mark Casselton, Produktmanager für Global Aerospace, Defense, and Marine bei TE. „Und dank der neuen Fertigung von TE im chinesischen Kunshan sind wir jetzt besser in der Lage, Kunden in Asien zu bedienen. Die kürzeren Lieferzeiten bedeuten für die Kunden eine schnellere Markteinführung.“
C-Lite-Kabel bieten auf Basis der fortschrittlichen Materialtechnologie von TE eine dünnwandige Isolierung, die zu einer erheblichen Reduzierung von Kabeldurchmesser und -gewicht führt – ohne Kompromisse bei elektrischen oder mechanischen Eigenschaften. Ob allgemeine Stromversorgung, Beleuchtung, Kommunikation, Steuerung oder Instrumentierung – die C-Lite-Kabelfamilie ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen in der zivilen Seefahrt, im Offshore-Bereich sowie in der Militärmarine ausgelegt.
Die C-Lite-Kabel lassen sich bis zu 30 Prozent schneller an Bord von Schiffen oder in Modulen montieren als bisherige Kabel. Sie erlauben geringere Biegeradien und kommen mit kleineren Kabelträgern und Hilfssystemen aus, sodass mehr Ausrüstung bei gleichem Platzbedarf angeschlossen werden kann. Die Dünnwandtechnologie setzt auf Drähte und Kabel mit geringer Rauchentwicklung und ohne Halogen (LSZH). Damit werden in Notfällen weniger toxische Gase und deutlich weniger Rauch, der die Sicht beeinträchtigt, freigesetzt. Die besonders flammbeständigen Kabel sind widerstandsfähig gegenüber Ölen, Lösungsmitteln, Kraftstoffen und Erdölschlämmen.
Neben der kürzlich erfolgten Zertifizierung durch CCS wurde die C-Lite-Familie leistungsfähiger, leichter Marinekabel von TE auch durch sieben weitere führende Marine-Klassifizierungsorganisationen zertifiziert, darunter ABS (American Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas), DNV (Det Norske Veritas), GL (Germanischer Lloyd), KR (Korean Register of Shipping), NK (Nippon Kaiji Kyokai) und RMRS (Russian Maritime Register of Shipping).
Weitere Informationen zu den C-Lite-Kabeln von TE erhalten Sie telefonisch beim Produktinformations-Center unter der Rufnummer 1-800-522-6752 oder auf unserer Website.
Erfahren Sie mehr über die modernen Verbindungslösungen von TE für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine.
C-Lite, TE, TE Connectivity und TE Connectivity (Logo) sind Marken der TE Connectivity Ltd.-Unternehmensfamilie.
Über TE Connectivity
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen ermöglicht die Verteilung von Strom, Signalen und Daten sowie Fortschritte in den Bereichen Transport der nächsten Generation, erneuerbare Energien, automatisierte Fabriken, Rechenzentren, Medizintechnik und vieles mehr. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter 8.000 Ingenieure, arbeitet TE mit Kunden aus etwa 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com und auf LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram und X (ehemals Twitter).