適用事例

Q:    DRB コネクタとは何ですか?

A:    DEUTSCH DRB は環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル用途向けに設計されています。DRB コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

 

Q:    DRB コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。


Q:    DRB コネクタはどのような状況で使用するべきですか?

A:     DEUTSCH DRB コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。DRB コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。DRB コネクタの特徴は、フランジ取り付け、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。DRB コネクタを使えば、複数のサイズの端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。
 

主な特長

Q:    DRB コネクタの主な特長は何ですか?

A:    DRB コネクタの主な特長は次のとおりです。

  •     端子サイズ 4 (100 A)、8 (60 A)、12 (25 A)、16 (13 A)、20 (7.5 A) に対応
  •     6 ~ 22 AWG (16.00 ~ 0.35 mm2)
  •     48 極、60 極、102 極、128 極の極数展開
  •     フランジ取り付け
  •     角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  •     嵌合用ねじジャッキ
  •     端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック

性能/仕様

Q:    DRB コネクタの温度範囲はどの程度ですか?

A:     動作温度範囲は -55°C ~ +125°C です。

 

Q:    DRB コネクタの耐久性はどの程度ですか?

A:     100 回の脱着の後でも電気的な不具合や機械的な不具合が発生しないこと。

 

Q:    DRB コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?

A:  25°C で 1,000 MΩ以上です。

 

Q:     DRB コネクタの防水性能はどの程度ですか?
A:   IP68 定格を備えています。

 

Q:      DRB コネクタの振動定格はどの程度ですか?
A:   直交する 3 軸それぞれの方向で、10 ~ 2,000 Hz、20 G 相当の正弦波振動を印可後、ロックや嵌合外れがなく、機械的損傷や物理的損傷が発生しません。1/1,000 秒を超える電気接続の瞬断状態が発生しません。

 

Q:    DRB コネクタの誘電耐電圧はどの程度ですか?
A:     AC 1,500 V での漏洩電流が 2 mA 未満です。


Q:    DRB コネクタの耐溶剤性はどの程度ですか?
A:     産業用途で使用されているほとんどの溶剤への曝露で損傷が発生しません。


Q:    DRB コネクタの耐湿性はどの程度ですか?

A:  適切な配線と嵌合で接続すれば、水深 3 フィートへの浸漬で電気的品質の劣化や漏洩が発生しません。


Q:    DRB コネクタの温度サイクル仕様はどのようになっていますか?

A:   -55°C ~ +125°C の範囲で 20 回の試験サイクル後に亀裂、欠け、漏洩が発生しません。

材料

Q:    DRB コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?

A:     DRB コネクタのシェルには、頑丈なガラス繊維入り PA 素材が使用されています。

 

Q:    DRB コネクタ グロメットに使用されている材料は何ですか?
A:  DRB コネクタ グロメットにはシリコン ゴムが使用されています。


Q:     DRB コネクタのウェッジロックに使用されている材料は何ですか?
A:  DRB コネクタのウェッジロックにはガラス繊維入り PBT 素材が使用されています。


Q:    DRB コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングに使用されている材料は何ですか?
A:  DRB コネクタのリセプタクルの嵌合面のシーリングにはシリコン ゴムが使用されています。