用途

Q:    AMPSEAL コネクタとはどのような製品ですか?

A:     AMPSEAL コネクタは、強固な信頼性と環境に適した防水性を備えております。高温になるエンジン周辺用途に耐えられるよう設計され、ケーブル用プラグと PCB マウント ヘッダが用意されています。


Q:    AMPSEAL コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、フォークリフト、キャンピングカー、船舶、バイク、発電システムなどがあります。

 

Q:    AMPSEAL コネクタはどのような状況で使用するべきですか?

A:     AMPSEAL コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。AMPSEAL コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。AMPSEAL は、過酷な環境でのケーブル対基板用途向けに設計されています。
 

主な特長

Q:    AMPSEAL コネクタの主な特長は何ですか?

A:     AMPSEAL コネクタの主な特長は次のとおりです。

  •     端子サイズ 1.3 mm、最大 17 A (金)、最大 8 A (錫) に対応
  •     16 ~ 24 AWG (1.25 ~ 0.20 mm²)
  •     8 極、14 極、23 極、35 極の極数展開
  •     PCB マウント
  •     角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  •     嵌合用ラッチ機能付き
  •     端子の位置合わせと保持確認用一体型ウェッジロック 
  •     信頼性を高めるための CPA とヘッダ シール (オプション)
  •     設置が簡単な工具不要のバックシェル アクセサリによる保護機能の強化とワイヤのひずみ軽減

 

性能/仕様

Q:    AMPSEAL コネクタの温度範囲はどの程度ですか?

A:     動作温度範囲は -40°C ~ +125°C (金めっき)、-40°C ~ +105°C (錫めっき) です。


Q:    AMPSEAL コネクタの耐久性はどの程度ですか?

A:     1 時間あたり最大 600 回のペースでサンプルの嵌合試験を 10 サイクル行います。注: 目視要件を満たし、物理的損傷が確認されず、TE 製品ドキュメント 108-1329 の図 3 の試験手順に定められた追加試験要件を満たす必要があります。

 

Q:    AMPSEAL コネクタの絶縁抵抗はどの程度ですか?

A:     100 MΩ 以上です。EIA 364-21C および IEC 60512-3-1 に適合しています。嵌合サンプルの隣接端子間での試験です。

 

Q:    AMPSEAL コネクタの防水性能はどの程度ですか?

A:     防水性能は IP67/69K です。

 

Q:    AMPSEAL コネクタの振動定格はどの程度ですか?

A:     EIA 364-21C および IEC 60512-3-1 です。嵌合されたサンプルをプレーンごとに 8 時間 10 G にさらします。

 

Q:    AMPSEAL コネクタの電流定格と電圧定格はどれくらいですか?

A:    最大 17 A (金)、最大 8 A (錫) で、最大 250 V AC に対応しています。

材料

Q:    AMPSEAL コネクタのシェルに使用されている材料は何ですか?

A:     AMPSEAL コネクタのシェルには、頑丈なガラス繊維入り PBT 素材が使用されています。

 

Q:    AMPSEAL コネクタ グロメットに使用されている材料は何ですか?

A:     AMPSEAL コネクタ グロメットにはシリコン ゴムが使用されています。

 

Q:    AMPSEAL コネクタのロック ウェッジに使用されている材料は何ですか?

A:     AMPSEAL コネクタのロック ウェッジは頑丈な PBT でできています。

 

Q:    AMPSEAL コネクタ シールに使用されている材料は何ですか?

A:     AMPSEAL コネクタ シールにはシリコン ゴムが使用されています。