Ein Schalter ist ein elektromechanisches Gerät zur Steuerung des Stromflusses in einem Stromkreis. Wenn der Schalter „AUS” oder in der „offenen” Position ist, findet kein Stromfluss statt. Wenn der Schalter „AN” oder in der „geschlossenen” Position ist, fließt Strom. Ein elektrischer Schalter umfasst in der Regel einen Antrieb, einen beweglichen Kontakt, Klemmen und ein Gehäuse. TE Schalter sind kostengünstige, zuverlässige Hochleistungslösungen, die dafür ausgelegt sind, extremen Stößen, Vibrationen, Temperaturen und Höhen stand zu halten. Unser Portfolio umfasst viele Arten von Schaltern und Schalter-Zubehör, einschließlich Knöpfe, Kappen, Muffendichtungen und Hardware. Unsere elektrischen Schalter werden in Maschinenbau/IndustriemaschinenRobotik und CobotsElektro- und HaushaltsgerätenSchalttafelnBewegungssteuerungssystemen und Gebäude-, Beleuchtungs- und HLKK-Anlagen eingesetzt. Durchsuchen Sie unsere Schalter nach Marke: ALCOSWITCH SchalterAMP Schalter und KISSLING Schalter.

Kippschalter

Unsere Kippschalter sind in verschiedenen Betätigungsarten und Stromstärken von 3 bis 20 Ampere erhältlich