LEAVYSEAL Steckverbinderserie mit hoher Stiftzahl
LEAVYSEAL Steckverbinder sind eine Produktfamilie von hebelgestützten Steckverbindergehäusen mit hoher Dichte für Bulkheads, Durchführungen und eine Vielzahl anderer Anwendungen im gesamten Fahrzeug. Unsere LEAVYSEAL Steckverbinderserie verwendet zum Verbinden einen Schiebehebelmechanismus und ist in verschiedenen Montageausführungen und Kodierungsoptionen erhältlich. Wir erweitern unser Angebot ständig und erhöhen so Ihre Designflexibilität für abgedichtete Anwendungen mit hoher Stiftzahl.
Wir haben Produktvariationen, neue Konfigurationen, neue Kabelausgangsdesigns sowie zusätzliches Zubehör hinzugefügt. Die neuesten Ergänzungen der Linie erfüllen die steigenden Anforderungen an Dichte und Leistung, damit Sie dem Branchentrend immer einen Schritt voraus sind. Das gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Hebeldesign unterstützt eine einfache Montage und mit den Ausführungen aus flammhemmendem UL 94 V-0-Material, dem hohen Temperaturbereich von –40 °C bis +140 °C und einem hohen IP-Schutz (IP67, IP69K mit Abdeckung) ist LEAVYSEAL eine sichere Lösung für Anwendungen in rauen Umgebungen.
Produkteigenschaften
- Passend für Kontakte der Größen:
- 6,3/4,8K (bis zu 40 Ampere)
- 2,8 (bis zu 40 Ampere – für LEAVYSEAL bis zu 30 Ampere)
- 1,5K (bis zu 20 Ampere)
- 6,00 – 0,20 mm2
- Kontaktkammeranordnungen für 15, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 39, 46, 62, 92, 95, 104 und 120 Kontakte
- Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Einsteckhebel
- Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch eine integrierte Sekundärverriegelung bestätigt.
- Erhältliches Zubehör: Abdeckkappen, Adapter, Verriegelungsschienen, Schutzabdeckungen für Schnittstellen
Produktanwendungen
Unser LEAVYSEAL Sortiment ist für den Einsatz in der Lkw-, Bus-, Bau-, Landwirtschafts- und Spezialfahrzeugindustrie für die folgenden Anwendungen konzipiert:
- Motoren und Getriebe
- ABS, EBS und Bremseinheiten
- Aktuatoren
- Bulkhead
- Sicherungs- und Relaiskästen
- E-Motor
- Chassis
- E-Fahrzeugbatterie
- Beleuchtung
- Kabel-auf-KabelKabel-auf-Leiterplatte
Materialspezifikationen
- Flanschdichtung: Silikonkautschuk
- Gehäuse: Glasgefülltes PBT
- Sekundärverriegelung: Glasgefülltes PBT
Leistungsspezifikationen
- Strom: bis zu 40 Ampere.
- Temperatur: Betrieb bei Temperaturen von –40 °C bis +140 °C.
- Haltbarkeit: Bis zu 20 Zyklen (Zinn), bis zu 50 Zyklen (Silber) und bis zu 100 Zyklen (Gold), siehe individuelle Produktspezifikationen für zusätzliche Details.
- Isolationswiderstand: 500 V DC, Prüfung gemäß ISO 16750-2 (4.12).
- Untertauchen: IP67-Einstufung, IP6K9K mit Abdeckung.
- Spannung: 42 Volt Wechselspannung/Gleichspannung.
- Spannungsfestigkeit: Kein Überschlag oder Störung zwischen benachbarten Kontakten und der Außenseite des Gehäuses bei 500 Volt Wechselspannung und 50 oder 60 Hz für 60 Sekunden.
- Brandschutzklasse: Ein Produkt aus Material mit UL 94 V0-Einstufung ist verfügbar.
Was ist NEU in der LEAVYSEAL Steckverbinder-Produktfamilie?
• Erhöhte Dichte bei gleicher Größe und Schnittstelle (der Gruppe 5) durch Verwendung des MCON 1.2-Kontaktsystems • Kombinierte MCON 1.2-Kontakte mit AMP MCP 2.8 und AMP MCP 6.3/AMP MCP 6.3 LITEFORCE-Kontakten für hybride Strom- und Signalkonfigurationen
• Zusätzliche Sicherheit durch flammwidriges UL 94 V-0-Material • Flexibleres und effizienteres Design dank Gehäusen mit umgekehrtem Ausgang (Buchsengehäuse mit 31/39/62 Positionen)
• Erhöhte Dichte durch das MCON 1.2-Kontaktsystem mit integrierter Produktdichtung • Kombiniertes MCON 1.2 mit AMP MCP 2.8- und AMP MCP 6.3/4.8-Kontakten für hybride Leistungs- und Signalkonfigurationen
• Erweiterung der neuen Kodierung F auf Stiftleisten
• Kombination von AMP MCP 1.5K und 6.3 in neuer Gruppe 2 Buchsengehäuse für hybride Strom- und Signalkonfigurationen • Zusätzliche Sicherheit durch flammhemmendes UL 94 V-0 Material • Dichter Verschluss und maximale Abdichtung mit hohem Schutzgrad IP69K (mit Abdeckkappe)
• Zusätzliche Flexibilität mit neuem Befestigungsschieber für Gruppe 3 • Schieber für Schalttafeldicke 3,5 mm