USB – Geschwindigkeiten und Fähigkeiten

F: Was ist USB 4.0?

A: USB4 ist die neueste Generation der USB-Spezifikation, die Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu maximal 40 Gbit/s erreichen kann und damit deutlich schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten im Vergleich zu USB 3.0, 20 Gbit/s und USB 2.0, 5 Gbit/s bietet. USB4 ist kompatibel mit USB 3.x/2.0 und Thunderbolt 3 und unterstützt Display-Funktionalität.

 

F: Was ist der Unterschied zwischen USB-A und USB-C?

A: Die Öffnungsform von USB-C ist anders als die von USB-A. USB-C ist kleiner und hat ein reversibles Steckerdesign, das einen einfacheren Anschluss ermöglicht. USB-A ist größer und muss aufgrund seiner rechteckigen, horizontalen Form mit dem unteren Teil, der für die Steckverbinder vorgesehen ist, mit der rechten Seite nach oben gesteckt werden. Dadurch entsteht eine einseitige USB-Verbindung, die nur funktioniert, wenn der Steckverbinder richtig gesteckt ist. USB-C überträgt schnellere Datengeschwindigkeiten bis zu 100 W bei 20 V und USB-A hat eine maximale Geschwindigkeit von 12 Mbit/s (Megabit pro Sekunde)

 

F: Funktioniert ein Micro-USB-Ladegerät mit einem USB-Type-C-Stecker?

A: Nein, Micro-USB und USB Type-C sind aufgrund der unterschiedlichen Größe und Form der Micro-USB- und USB Type-C-Stecker nicht miteinander kompatibel.

 

F: Ist es möglich, einen USB Type-C-Anschluss zu einem USB 3.0-Anschluss hinzuzufügen?

A: USB 3.0 ist eine Version der USB-Spezifikation, die Parameter wie Datenübertragungsgeschwindigkeit, Ladeleistung usw. definiert. USB Type-C ist eine Art USB-Stecker-Strukturtyp, der mehrere Versionen der USB-Spezifikation ausführen kann. (z. B. USB-C (USB 2.0), USB-C (USB 3.1), USB-C (3.2)

 

F: Was sind die Vorteile eines USB-Type-C-Steckers?

A: USB-C kann 100 W MAX Ladeleistung und 40 Gbit/s MAX Übertragungsgeschwindigkeit mit einem reversiblen Steckerdesign unterstützen, das einen einfacheren Anschluss ermöglicht.

 

F: Ist Thunderbolt 3 derselbe wie USB Type-C?

A: Thunderbolt 3 und USB Type-C verwenden den gleichen Steckertyp. Thunderbolt 3 kann jedoch Daten mit bis zu 40 Gbit/s übertragen, verglichen mit der Leistung von USB Type-C bei der Datenübertragung von bis zu 20 Gbit/s. Wenn ein USB-Type-C-Stecker Thunderbolt 3 unterstützen kann, wird er mit einem „Thunderbolt“ auf dem Anschluss gekennzeichnet.

 

F: Was ist die derzeit schnellste verfügbare USB-Datenverbindung? 

A: Die schnellste USB-Datenverbindung auf dem Markt ist USB4 mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 40 Gbit/s. TE plant, USB4 in Kürze anzubieten. Die schnellste USB-Verbindung von TE ist USB Type-C, der Datengeschwindigkeiten von bis zu 100 W bei 20 V überträgt.

 

F: Welche USB-Stecker erlauben die reversible Einführung?  

A: Der USB-Type-C-Stecker ermöglicht eine reversible Einführung.

 

F: Was zeichnet USB Type-C Buchsen von TE aus?

A: Die USB-Type-C-Steckverbinder von TE bieten eine hochwertige Leistung, insbesondere in rauen Umgebungen mit der Wasserdichtigkeitsstufe IPX8. TE verfügt über eine proprietäre Technologie des wasserdichten Designs, um eine lange wasserdichte Haltbarkeit und 10.000 Steckzyklen zu gewährleisten. Das spezielle Design an der Rückseite des Buchsengehäuses, das die Buchse mit exzellentem EMI-Schutz ausstattet, während besondere Vorrichtungen zur Arretierung an der Leiterplatte die Haltbarkeit in Anwendungen mit hohem Aufkommen an Steckzyklen verbessern. Die Buchsen von TE gehören außerdem zu den kleinsten zweireihigen SMT-Gehäusegeometrien und geben so wertvollen Platz an der Leiterplatte frei.

 

F: Bietet TE eine wassergeschützte Version von USB Type-C an?

A: Ja, TE bietet IPX4 und IPX8 wasserdichte Versionen von USB Type-C.

USB Type-C Produkte anzeigen

 

F: Welche Typen und Optionen sollten bei Entwürfen für Micro USB 2.0 betrachtet werden?

A: Erfahren Sie mehr über Micro USB-Vielseitigkeit in dieser Kurzübersicht.

 

F: Welche effizienten Möglichkeiten zur Verbindung mit Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s gibt es?

A: Die USB 3.0 Produkte von TE Connectivity bieten 5-Gbit/s-Datenraten entsprechend der 10-fachen Übertragungsleistung von USB 2.0.

USB 3.0 Produkte anzeigen

 

F:Was sind die Hauptanwendungen für USB?

A: Die Hauptanwendungen sind indessen Verbraucherprodukte, wie wir sie alle kennen: Klein-/Haushaltsgeräte, Smartphones, PCs und Ultraportables, sogenannte Wearables, Spielekonsolen und alle Arten von Mobilgeräten.

 

F: Was sind die Vorteile von Micro USB-Steckverbindern mit integriertem ESD-Schutz?

A: Es gibt mehrere Vorteile: höhere Zuverlässigkeit, da elektrostatische Ladung am Steckverbinder abgeleitet wird, weniger Bauelemente, dadurch Einsparungen in puncto Leiterplattenplatz, Montagekosten sowie auch Logistikkosten der Qualität, Designfreiheit, den Steckverbinder fast überall am Gerät platzieren zu können, und optimierte Leistung bei USB 2.0 Steckverbindern (Hochgeschwindigkeit jenseits der aktuellen 480 Mbit/s) durch reduziertes Nebensprechen.

Micro USB-Produkte anzeigen