Anwendungsbereiche

F:    Was ist ein DT Steckverbinder?

A:     Gegen Umwelteinflüsse abgedichtete DEUTSCH DT Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DT Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.


F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DT Steckverbinder?

A:    LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder


F:    Wann sollte ich DT Steckverbinder verwenden?

A:    DEUTSCH DT Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, in Motorsteuerungen, an Magnetschnittstellen, im Fahrwerk und in der Kabine. DT Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DT Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, niedrige Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. DT Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem Gehäuse mehrere Kontakte der Größe 16 mit jeweils 13 A Dauerstrombelastbarkeit unterzubringen.
 

Wichtige Merkmale

F:    Was sind die Hauptmerkmale von DT Steckverbindern?

A:     Wichtige Merkmale von DT Steckverbindern:

  •     Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A)
  •     14 – 20 AWG
  •     Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 8 und 12 Kontakte
  •     Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
  •     Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  •     Integrierte Steckverriegelung
  •     Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind DT Steckverbinder geeignet?
A:     Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C

 

F:    Wie haltbar sind DT Steckverbinder?
A:     Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen


F:    Welchen Isolationswiderstand weisen DT Steckverbinder auf?

A:     Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C.


F:    Welche Einstufung zum Eintauchen bieten DT Steckverbinder?
A:     IP68-Einstufung


F:    Welche Vibrationseinstufung bieten DT Steckverbinder?
A:     Kein Entriegeln oder Trennen und zeigt nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen weder mechanische noch physische Schäden auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.


F:    Welche Spannungsfestigkeit weisen DT Steckverbinder auf?

A:     Leckstrom von weniger als 2 mA bei 1.500 Volt Wechselstrom.


F:    Welche Flüssigkeitsbeständigkeit bieten DT Steckverbinder?
A:     Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.


F:    Wie feuchtigkeitsbeständig sind DT Steckverbinder?
A:     Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen bis 90 cm Tiefe ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.


F:    Welche Spezifikationen bezüglich Temperaturzyklen gelten für DT Steckverbinder?
A:     Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von DT Steckverbindern?

A:     Die Gehäuse von DT Steckverbindern bestehen aus robustem PA mit Glasfüllung.


F:    Woraus bestehen die Durchführungsdichtungen von DT Steckverbindern?
A:     Die Durchführungsdichtungen von DT Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.


F:    Aus welchem Material bestehen die Keilschlösser von DT Steckverbindern?
A:     Die Keilschlösser von DT Steckverbindern sind aus robustem PBT mit Glasfüllung gefertigt.


F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der DT Steckverbinder?
A:     Die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der DT Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.