该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可打印标签等级 : 低火灾隐患

主体特性

  • 主要产品颜色 : 白色

机械附件

  • 束带孔数 : 4

尺寸

  • 产品高度 : 10.4 mm [ .4 in ]

  • 产品长度 : 28 mm [ 2.3 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

打印机/标签特性

  • 打印机类型 : 热转印

包装特性

  • 封装数量 : 1000

产品合规性