该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

主体特性

  • 标记种类 : 捆绑式

  • 标记尺寸 : 65

  • 主要产品颜色 : 黄色

  • 主要产品材料 : 柔性 PVC

尺寸

  • 兼容电缆直径范围 : 4.2 – 7 mm [ .165 – .276 in ]

  • 产品宽度 : 6 mm [ .23 in ]

打印机/标签特性

  • 标记切口 : 直式

  • 标记细节 : O

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 500

其他

  • 打印标记颜色 : 黑色

产品合规性