该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 可打印套管类型 : 分段套管

  • 可打印套管等级 : 低火灾隐患

主体特性

  • 收缩率 : 2:1

  • 主要产品颜色 : 白色

  • 每个套管的标记数 : 2

尺寸

  • 产品长度 : 25.4 mm [ 1 in ]

  • 原始内径(最小值) : 38.1 mm [ 1.5 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 19.1 mm [ .75 in ]

  • 兼容电缆直径范围 : 20.9 – 33 mm [ .825 – 1.3 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

打印机/标签特性

  • 前期划痕数量 : 1

  • 打印机类型 : 热转印

包装特性

  • 封装数量 : 250

产品合规性