发生了未知的系统错误
由于长时间闲置,您已退出 TE 官网登录状态。请重新输入您的 TE 官网登录信息。
分类搜索
跳过导航
登录以访问您的订单、收货地址、产品清单及更多功能。
我的工具
我们的网站检测到您使用的浏览器不受支持,这会阻止您访问某些功能。 我们强烈建议您升级到最新版本的浏览器。
该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。
电缆组件
铜质电缆组件
模块化绞合线对电缆组件
概述
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
配置产品并获取产品报价
TE 的 A8-M 直角轨道光缆组件 使用紧凑的直型和直角连接器,使光缆可在受限区域内使用。全金属外壳搭配安全的光缆屏蔽端接使系统符合 EN50155 标准。特有的压接光缆应力消除可实现最佳数据速度(最高可达 100Mb/s),同时可避免导线击穿及其引起的系统故障。
压接系统在创建防篡改安装的同时,可避免应力消除的意外解锁。由于其耐火耐烟特性符合 EN45545 HL3 标准,此光缆组件可用在公共交通应用及其他要求耐火耐烟的行业中。
1
Gb/s 数据传输速度
IP67
IP 等级
30V
工作电压
预装配光缆可帮助客户缩短安装时间。加固型设计和端子使光缆可以承受剧烈的冲击和振动,符合 EN 61373 Cat1 ClassB 标准。它们可实现最佳数据速度(最高达 10 Gb/s),并且高度可靠,从而可为乘客提供最佳体验以及安全可靠的交通。
产品组页
型号页面
如何为现场配件装配 M12 电缆连接器。
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。