请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
加速度计类型
MEMS DC
-
加速度传感器产品类型
MEMS 加速度传感器
-
传感器封装
即插即用
-
输出类型
直流
电气特征
-
满量程输出电压 (VDC)
±.15
-
励磁电压 (VDC)
2 – 10
-
零加速输出 (mV)
±20
主体特性
-
主要产品材料
阳极氧化铝
-
感应轴数
Uniaxial
-
产品重量
5 g [ .175 oz ]
使用环境
-
工作温度范围
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
其他
-
加速度范围 (±) (g)
25, 100, 250, 500, 1000, 2000
-
灵敏度 (mV/g)
.075, .15, .3, .6, 1.5, 6
-
非线性 (%FSO)
±1