请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
产品类型特性
-
接头和拼接件技术
热收缩
-
接头和拼接件产品类型
中压维修接头
-
绝缘
塑料 (XLPE), 聚合物
-
电缆屏蔽种类
导线
-
包含机械式接管
是
-
产品系列
MXSU
电气特征
-
接头和拼接件电压等级 (kV)
≤ 12, ≤ 24, ≤ 36
尺寸
-
截面范围 (mm²)
25 – 95, 95 – 240, 150 – 300, 240 – 400, 500
-
接头和拼接件绝缘层直径 (mm)
13.2 – 21.8, 17.6 – 29.4, 21.6 – 31.4, 22.5 – 33.6, 25 – 34.6, 25 – 35.6, 27.2 – 41.6, 29.9 – 38.8, 31.1 – 39.6, 33.8 – 37.2
-
接头和拼接件绝缘层直径 (in)
.519 – .858, .692 – 1.157, .85 – 1.23, .88 – 1.32, .984 – 1.36, 1.07 – 1.63, 1.17 – 1.52, 1.22 – 1.55, 1.33 – 1.46
-
电缆截面(最大值)(主线) (mm²)
95, 240, 300, 400, 500
-
电缆截面(最小值)(主线) (mm²)
25, 95, 150, 240, 500
-
接头和拼接件导体直径 (mm)
5.2 – 12, 10.3 – 19.2, 12.9 – 21.6, 13.9 – 21.6, 17.8 – 24.6, 25.5 – 27.6
-
接头和拼接件导体直径 (in)
.204 – .472, .405 – .755, .507 – .85, .547 – .85, .7 – .968, 1 – 1.08
-
护套外径 (mm)
23 – 32, 26 – 41, 29 – 43, 31 – 44, 32 – 46, 33 – 47, 35 – 49, 38 – 53, 44 – 50, 48 – 54
-
护套外径 (in)
.9 – 1.25, 1.023 – 1.61, 1.14 – 1.69, 1.22 – 1.73, 1.25 – 1.81, 1.29 – 1.85, 1.37 – 1.92, 1.49 – 2.08, 1.73 – 1.96, 1.88 – 2.12
行业标准
-
标准
HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
产品供货情况
-
接头和拼接件产品供货情况
ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲