该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统  缆到缆

  • 可密封 

  • 连接器和端子端接到  电线和电缆

  • 圆形连接器种类  插头, 母端

  • 外壳类型  全部金属外壳, 金属

  • 产品类型  连接器套件

结构特性

  • 位数  4, 5, 8

  • 信号位置数量  8

  • 端子预装  No

电气特征

  • 工作电压 (VAC) 48

  • 工作电压 (VDC) 250, 30, 48, 50

信号特征

  • 数据速率 (Gb/s) 1, 10

主体特性

  • 外壳电镀材料 

  • 外壳基材  铜合金, 黄铜

  • 圆形连接器绝缘材料类型  低火灾隐患热塑性

  • 密封的 

  • 入口方式 

  • 环境保护类型  密封的, 弹性体密封

  • O 形环材料  弹性体

  • 重量  25 g [ .0552 lb ]

  • 环境保护 

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A) .5, 2, 4

  • 圆形连接器端子类型  插座, 插针

机械附件

  • 连接器安装类型  电缆安装(自由悬挂)

  • 极性代码  A, D, X

  • 接合对准类型  键控

  • 接合固定  带有

尺寸

  • 线径 (AWG) 20, 22, 22 – 24, 24, 26

  • 兼容的绝缘直径范围 (mm) 5.3, 6.6, 6.7, 7.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.8

使用环境

  • 工作温度范围 (°C) -45 – 85, -40 – 70, -40 – 85

  • 工作温度范围 (°F) -40 – 158, -40 – 185

  • IP 防水密封等级  IP67

  • IP 防尘密封等级  6

操作/应用

  • 电路应用  Signal

  • 屏蔽 

  • 耐用性等级 (Cycles) 250, 251

行业标准

  • UL 易燃性等级  UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量  1

其他

  • 现场维修 

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-M1-ST814

相关资料

数据表/目录页