发生了未知的系统错误
由于长时间闲置,您已退出 TE 官网登录状态。请重新输入您的 TE 官网登录信息。
分类搜索
跳过导航
登录以访问您的订单、收货地址、产品清单及更多功能。
我的工具
我们的网站检测到您使用的浏览器不受支持,这会阻止您访问某些功能。 我们强烈建议您升级到最新版本的浏览器。
该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。
传感器
位移传感器
LVDT 位移传感器
概述
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
PR 812 和 PRH 812 系列交流 LVDT 是直径为 0.812" (20.6 mm) 的 PR 750 系列,主要用于传统 OEM 应用,不建议用于新型设计。 在大多数应用中这些系列 LVDT 都具有高性价比并且安装方便,可替换 OEM 或用户所采用的同尺寸、同行程的竞争对手产品。PR 750、PR 812 和 PRH 812 系列提供 ±0.050" (±1.25 mm) 到 ±10" (±250 mm) 的满量程测量范围。PR 750 和 PR 812 系列中测量轴孔和铁芯的径向间隙为 0.031" (0.75 mm),PRH 812 系列中则为 0.062" (1.6 mm),同时均提供标准 0.25" (6.35 mm) 直径的铁芯。PR 系列传感器采用 LVDT 技术,具备高分辨率、优异的可重复性、低磁滞、卓越的线性以及高灵敏度。通过由最小二乘法导出的统计学上的最佳直线,这些传感器的最大线性误差为满量程输出的 ±0.25%。
了解 LVDT 位移传感器的结构及 LVDT 技术的优势。
了解选择 LVDT 位移传感器时所使用的一些基础术语。
阅读关于如何选择 LVDT 位移传感器的有用提示。
选择 LVDT 时要考虑的主要因素之一是确定正确的机械接口。
阅读温度如何影响 LVDT 传感器的性能以及如何进行补偿。
了解 LVDT 位移传感器的交流和直流输出信号的优势和劣势。
请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。