该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

浏览以下产品以查看具体价格

该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

概述

我们的瑞侃 HVSA-3 三芯铠装电缆直插式接头套件适用于任何三芯 3/C 铠装屏蔽电缆,如 SWA、STA、钢波纹或铝铠装导线,电压范围从 5 到 15 kV。这些套件可以机械方式重建铠装电缆的铠装元件,是对标准 HVS 3/C 接头的补充,并且使用热缩裹绕技术提供可靠且高性能的密封。符合与我们的单导线接头套件同样的性能标准。

orange line

主要特性

  • 符合 IEEE-404 标准要求
  • 用于铜带、线屏蔽、铅护套和无屏蔽电缆
orange line
orange line

常见问题

常见问题解答

问:TE 是否提供有关瑞侃 HVSA-3 3/C 铠装电缆直插式接头的安装培训?

答:是,我们提供有关瑞侃 3/C 铠装电缆直插式接头的安装培训。您可以信赖我们的现场服务技术人员 (FST),他们技术娴熟、经验丰富,为您提供培训和技术支持。

 

问:3/C 铠装电缆直插式接头适用什么类型的导线?

答:我们的瑞侃直插式接头适用于任何三芯 3/C 铠装屏蔽电缆,如 SWA、STA、钢波纹或铝铠装导线,电压范围从 5 到 15 kV。我们的 HVSA-3 直插式接头用于重建电缆的所有层。

 

问:三芯铠装电缆直插式接头套件用什么材料制成?

答:我们的瑞侃三芯电缆接头套件可以机械方式重建铠装电缆的铠装元件,是对标准 HVS 3/C 接头的补充,并且使用热缩裹绕技术提供可靠且高性能的密封。它们适用于永久性水、积水电缆管道人孔或夹层中的接头连接。

 

问:TE 的瑞侃三芯铠装电缆直插式接头套件覆盖的电压范围是多少?

答:我们的瑞侃三芯电缆接头套件适用的最高电压为 35 kV。

规格特性

请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 接头和拼接件技术  热收缩

  • 接头和拼接件产品类型  中压直通接头

  • 绝缘  塑料

  • 电缆屏蔽种类  胶带

  • 包含机械式接管 

  • 元器件设计  热收缩

  • 涂层种类  直插式

结构特性

  • 芯数  3

电气特征

  • 接头和拼接件电压等级 (kV) ≤ 15, ≤ 8

壳体特性

  • 铠装  AIA

尺寸

  • 截面范围 (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 250 – 350, 500 – 750, 750 – 1000

  • 接头和拼接件绝缘层直径 (mm) 16.51 – 26.67, 22.86 – 33.02, 25.4 – 40.64, 27.94 – 40.64, 31.75 – 45.72

  • 接头和拼接件绝缘层直径 (in) .65 – 1.05, .9 – 1.3, 1 – 1.6, 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8

  • 接头和拼接件导体直径 (mm) 7.36 – 13.46, 13.46 – 17.27, 20.57 – 25.4, 25.4 – 29.21

  • 接头和拼接件导体直径 (in) .29 – .53, .53 – .68, .81 – 1, 1 – 1.15

  • 护套外径 (mm) 39.4, 60.96

  • 护套外径 (in) 1.55, 2.4

  • 绝缘直径(塑料) (in) .65 – 1.05, .9 – 1.3, 1 – 1.6, 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8

操作/应用

  • 接头和拼接件应用类型  直插式

行业标准

  • 设计说明书  IEEE 404

产品供货情况

  • 接头和拼接件产品供货情况  美洲

包装特性

  • 封装数量  1

其他

  • 安装说明  英语

参考编号

  • TE 内部编号 CAT-HVSA-3

相关资料