请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
电气特征
-
线圈电阻 (Ω)
60, 72, 168, 544, 968, 3872, 15468
-
线圈特性
高灵敏度版本
-
端子开关负载(最小值)
10mA @ .02V
-
端子极限断开电流 (A)
2
-
端子电压额定值 (VDC)
220
-
端子电压额定值 (VAC)
250
-
线圈功率额定值(直流) (mW)
150
-
线圈电压额定值 (VDC)
3, 5, 9, 12, 24, 48
-
端子开关电压(最大值) (VDC)
220
-
端子开关电压(最大值) (VAC)
250
-
线圈励磁系统
单稳态、直流
-
功耗 (mW)
150
-
绝缘初始电阻 (MΩ)
1000
-
相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
750
-
线圈功率额定值类 (mW)
100 – 150
-
电压驻波比(高频参数)
1.03 @ 100MHz, 1.31 @ 900MHz
-
端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms)
1050
-
端子极限连续电流 (A)
2
-
端子极限短时电流 (A)
2
-
端子极限关合电流 (A)
2
-
打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
750
-
驱动系统
DC
信号特征
-
隔离(高频参数)
-14.2dB @ 900MHz, -31.8dB @ 100MHz
-
插入损耗(高频参数)
-.02dB @ 100MHz, -.97 dB(900 MHz 时)
接触件特性
-
端子电流类 (A)
0 – 2
-
端子额定电流(最大值) (A)
2
-
端子排列方式
2 Form C (2 CO)
-
端子基材
镍钛
-
端子极数
2
-
端子特性
分叉/双触点
-
端子电镀材料
金
尺寸
-
产品高度
10.8 mm [ .425 in ]
-
产品长度
20.2 mm [ .795 in ]
-
产品宽度
10 mm [ .393 in ]
-
-
-
使用环境
-
工组温度范围 (°C)
-55 – 85
-
环境温度(最大值) (°C)
80, 85
-
环境温度(最大值) (°F)
185
-