请查看产品文档或联系我们以了解最新的机构审批信息。
电气特征
-
线圈电阻 (Ω)
64, 145, 178, 1029
-
端子开关负载(最小值)
.1mA @ .0001V
-
端子极限断开电流 (A)
2
-
端子电压额定值 (VDC)
220
-
端子电压额定值 (VAC)
250
-
线圈功率额定值(直流) (mW)
140
-
线圈电压额定值 (VDC)
3, 4.5, 5, 12
-
端子开关电压(最大值) (VDC)
220
-
端子开关电压(最大值) (VAC)
250
-
线圈励磁系统
单稳,直流,极化
-
绝缘初始电阻 (MΩ)
1000000
-
相邻端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
1000
-
线圈功率额定值类 (mW)
50 – 300
-
电压驻波比(高频参数)
1.06 @ 100MHz, 1.49 @ 900Mhz
-
端子与线圈间绝缘初始电介质 (Vrms)
1800
-
端子极限连续电流 (A)
2
-
端子极限短时电流 (A)
2
-
端子极限关合电流 (A)
2
-
打开端子间绝缘初始电介质 (Vrms)
750
-
驱动系统
DC
信号特征
-
隔离(高频参数)
-18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz
-
插入损耗(高频参数)
-.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz
主体特性
-
产品重量
.75 g [ .026 oz ]
-
绝缘特性
端子和线圈间 2500 V 初始浪涌耐受电压
接触件特性
-
端子电流类 (A)
0 – 2
-
端子额定电流(最大值) (A)
2
-
端子排列方式
2 Form A (NO)
-
端子基材
钯钌+金
-
端子极数
2
-
端子特性
分叉/双触点
-
端子电镀材料
金
尺寸
-
产品高度
5.65 mm [ .222 in ]
-
产品长度
10 mm [ .393 in ]
-
产品宽度
6 mm [ .236 in ]
-
-
-
使用环境
-
工组温度范围 (°C)
-40 – 85
-
环境温度(最大值)
85 °C [ 185 °F ]
-