该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器后盖产品种类 : 筛选

  • 连接器后盖产品类型 : 尾附件

  • 可密封 :

  • 端接器件类型 : HexaShield, 插针

主体特性

  • 主要产品材料 : 铝合金

  • 主要产品电镀材料 : 镉(SAE AMS-QQ-P-416,II 型,3 类)

接触件特性

  • 主要产品底板材料 : 符合 SAE-AS85049(500 小时盐雾)的适合材料

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

  • 与连接器形状兼容 : 圆形

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

操作/应用

  • 与连接器外壳尺寸兼容 : 23

其他

  • 连接器接口规格 : MIL-DTL-83723/系列 III

  • TE 连接器接口代码 : 54

产品合规性