该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 引线组件

  • 连接器系统 : 线到线

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 装配要求 : 未装配套件

结构特性

  • 位数 : 6

  • 信号位置数量 : 6

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 50000

  • 工作电压 (VAC): 600

主体特性

  • 限位止挡套圈 : 不带

接触件特性

  • 反向极性 :

  • 端子类型 : 插针

  • 端子保护 : 不带

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 带安装孔的凸缘

  • 接合对准 : 带有

  • 接合对准类型 : 键控

  • 连接器安装类型 : 面板安装

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

包装特性

  • 封装数量 : 100

  • 封装方法 : 包装

产品合规性