该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 引线组件

  • 可密封 :

  • 连接器和壳体类型 : 插头

结构特性

  • 位数 : 1

  • 信号位置数量 : 1

电气特征

  • 工作电压 (VDC): 10000

接触件特性

  • 反向极性 :

  • 端子类型 : 插座

机械附件

  • 接合固定类型 : 螺纹

尺寸

  • 兼容的绝缘直径范围 : 4.06 mm [ .16 in ]

  • 线径 (mm²): .3 – .5

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): 15 – 85

操作/应用

  • 屏蔽 :

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 100

产品合规性