该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 元件类型 : 线绕式

电气特征

  • 电感 (µH): 220

  • 额定电流(最大值) (mA): 130

  • 直流电阻 (Ω): 5.4

  • 无源元件容差 (%): 10

尺寸

  • 产品长度 : 4.5 mm [ .177 in ]

  • 产品宽度 : 3.2 mm [ .125 in ]

  • 产品高度 : 2 mm [ .078 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -25 – 105

操作/应用

  • 屏蔽 :

包装特性

  • 封装方法 : 卷带和卷轴

其他

  • 电感器品质因数 : 45

产品合规性