该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 楔形连接器技术 : 楔形

结构特性

  • 表观检查 :

电气特征

  • 楔形连接器电压等级 (kV): ≤ 35

主体特性

  • 导体材料 : 铝和铜

使用环境

  • 工作温度范围 (°F): 0 – 100

操作/应用

  • 不含铅、镉等重金属 :

  • 带电安装 :

  • 应用类型 : 开销

产品供货情况

  • 楔形连接器产品供货情况 : 美洲

其他

  • 电棒附件 :

  • 绝缘盖 :

产品合规性