该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器盖型 : 防尘帽

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

壳体特性

  • 与连接器形状兼容 : 矩形

尺寸

  • 产品高度 : 25.17 mm [ .99 in ]

  • 产品长度 : 53.66 mm [ 2.113 in ]

  • 产品宽度 : 38.61 mm [ 1.52 in ]

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 105 °C [ 221 °F ]

  • 工作温度范围 : -20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 1

产品合规性