该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • USB 适配器类型 : B

  • USB 版本 : 2.0

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 缆到板

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • USB 连接器类型 : USB 2.0 B 型

  • 整体式锁销 : 不带

结构特性

  • 端口数量 : 1

  • 位数 : 4

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

  • 连接器外形 : 标准

  • 外壳电镀涂层 : 亮光

  • 偏移 (mm): 0

接触件特性

  • 端子接触部电镀材料 : 镀金或钯镍打底镀金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 29.92 µin ]

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.01 mm [ .118 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

机械附件

  • PCB 安装位置 : 顶部

  • PCB 连接器固定 : 齐平

  • PCB 安装固定类型 : 弯脚

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 锁定特性 : 带有

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 主体方向 : 垂直

  • 中心线(间距) : 2.5 mm [ .098 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 1.57 mm [ .062 in ]

使用环境

  • 焊接温度(最大值) : 260 °C [ 500 °F ]

  • 插接周期(最大值) : 1500

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 无卤素 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 工业标准 : USB 2.0

  • 湿度敏感度级别 : 1

  • 测试标识 (TID) : 60000281

包装特性

  • 封装数量 : 144

  • 封装方法 : Tray, 盒和托盘

产品合规性