该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

此产品已不再提供或不再推荐使用。

文档

产品图纸

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 外壳

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 双位置数量 : 15

  • 位数 : 15

  • 行数 : 2

电气特征

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 1800

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 端子类型 : 插针

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 安装耳

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 不带

  • 连接器安装类型 : 板安装

壳体特性

  • 外壳材料 : 酚醛树脂 - GF

  • 中心线(间距) : 3.96 mm [ .156 in ]

  • 壳体入口配置 : 两端闭合

尺寸

  • 线径 (mm²): .518

  • 线径 (AWG): 20

  • PCB 厚度(建议) : 1.4 – 1.78 mm [ .055 – .07 in ]

  • 连接器高度 (in): .7

  • 行间距 : 4.14 mm [ .163 in ]

  • 连接器长度 (in): 2.782

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Box

  • 封装数量 : 275

产品合规性