该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子类型 : 插座

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子额定电流(最大值) (A): 5

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子基材 : 磷青铜

  • 导线端子端接区域电镀材料 : 锡铅

  • 端子底板材料 :

端接特性

  • 产品端接到 : 线缆

  • 线缆端接方法 : 压接

机械附件

  • 壳体内的端子定位器类型 : 锁定枪

尺寸

  • 线径 (AWG): 22 – 18

  • 线径 (mm²): .3 – .9

  • 线径 (CMA): 642 – 1624

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.14 – 2.41 mm [ .045 – .095 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

识别标记

  • 端子颜色代码 : 紫色

包装特性

  • 封装数量 : 7000

  • 封装方法 :

产品合规性