该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 射频端子种类 : 同轴电缆

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 与射频电缆类型兼容 : RG 174, RG 188, RG 316

结构特性

  • 位数 : 1

电气特征

  • 阻抗选项 : 不匹配

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

  • 外壳基材 : 黄铜

  • 外壳电镀厚度 (µin): 30

接触件特性

  • 端子基材 : 铍铜合金, 铍铜合金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 (µin): 30

  • 端子类型 : 插针

  • 端子方向 : 直式

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子接合固定 : 不带

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

包装特性

  • 封装方法 : Carton

其他

  • 电介质材料 : PTFE

产品合规性