该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

  • RCPT ASSY, AMPMODU MTE, SINGLE ROW, .100 C/L, LATCHED & POLARIZED FOR #22-#25 AWG WIRE SIZE, STRIP FORM ENG_CD_103957_N2.pdf 英文版本  

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器组件

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 连接器系统 : 线到板

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 施加的压力 : 标准

结构特性

  • 位数 : 9

  • 行数 : 1

电气特征

  • 工作电压 (V): 267

  • 绝缘电阻 (MΩ): 5000

  • 介质耐压(最大值) (VAC): 600

  • 端接电阻 (mΩ): 15

主体特性

  • 主要产品颜色 : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子类型 : 插座

  • 端子布局 : 直插式

  • 壳体内的端子定位力 : 带有

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • 线缆端接方法 : 压接, 绝缘刺破 (IDC)

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • PCB 安装固定 : 不带

  • 面板安装特性 : 不带

  • 壳体内的端子定位器类型 : 锁定枪

  • 应力消除 : 不带

  • 接合固定 : 带有

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

  • 中心线(间距) : 2.54 mm [ .1 in ]

尺寸

  • 线径 (mm²): .12 – .4

  • 线径 (AWG): 26 – 22

  • 兼容的绝缘直径范围 : 1.37 mm [ .054 in ]

  • 连接器高度 : 6.73 mm [ .265 in ]

  • 连接器长度 : 45.72 mm [ 1.8 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : CSA LR7189, UL E28476

  • 灼热丝额定值 : 标准件 - 非灼热丝

包装特性

  • 封装方法 : Tube

  • 封装数量 : 24

产品合规性