该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

主体特性

  • 标记种类 : 搭锁式

  • 标记尺寸 : STD 03

  • 主要产品颜色 : 黄色

  • 主要产品材料 : 聚甲醛

尺寸

  • 兼容电缆直径范围 : 1.9 – 2.6 mm [ .075 – .102 in ]

打印机/标签特性

  • 标记切口 : 直式

  • 标记细节 : D

包装特性

  • 封装方法 :

  • 封装数量 : 300

其他

  • 打印标记颜色 : 黑色

产品合规性