该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

CAD 文件

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 板对板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 可堆叠 :

  • 位数 : 40

  • PCB 安装方向 : 直角

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

  • 绝缘电阻 (MΩ): 1

主体特性

  • 连接器外形 : 标准

  • 主要产品颜色 : 黑色

  • PCB 保持特性电镀材料 : 镍打底镀锡

  • PCB 保持特性材料 : 黄铜

接触件特性

  • 端子基材 : 磷青铜

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子底板材料 :

  • 端子形状和构造 : 单叉

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .5 µm [ 19.7 µin ]

  • 对接公端厚度 : .32 mm [ .013 in ]

  • 对接公端宽度 : .8 mm [ .031 in ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 1 µm [ 39.4 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 公端

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1

  • 端子接触部长度 : 6.6 mm [ .259 in ]

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.1 mm [ .122 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 矩形端接柱体和尾部宽度 : .5 mm [ .02 in ]

  • 矩形端接柱体和尾部厚度 : .32 mm [ .013 in ]

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 固定支脚

  • 接合对准类型 : 极化, 极化

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 不带

  • PCB 安装固定 : 带有

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙 66 GF

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 12.7 mm [ .5 in ]

  • 连接器宽度 : 17.46 mm [ .687 in ]

  • 连接器高度 : 7.5 mm [ .295 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • UL 等级 : 获得认可

包装特性

  • 封装数量 : 120

  • 封装方法 : Tray

产品合规性