该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

电气特征

  • 接触电阻 (mΩ): 8

  • 绝缘电阻 (MΩ): 2000

接触件特性

  • PCB 端子端接区域电镀材料 : 镀金

  • 端子方向 : 直式

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : .76 µm [ 29.9212 µin ]

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : .025 µm [ .98425 µin ]

  • 端子类型 : 插针

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子额定电流(最大值) (A): 3

端接特性

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 免焊连接

  • 端接柱体和尾部长度 : 12.7 mm [ .5 in ]

  • 产品端接到 : 印刷电路板

机械附件

  • PCB 安装固定类型 : 作用/符合标准的尾

  • PCB 安装固定 : 带有

  • 带导线绝缘 : 不带

尺寸

  • PCB 厚度(建议) : 2.36 – 3.18 mm [ .093 – .125 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

包装特性

  • 封装方法 : Reel

  • 封装数量 : 30000

产品合规性