该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 线束类别 : 电源

  • 线束类型 : 直流电动汽车充电枪尾纤

  • 连接器类型(A 端) : 直流电动汽车充电枪插头

结构特性

  • 位数 : 5

  • 电源位置数量 : 3

主体特性

  • 电缆颜色 : 黑色

  • 连接器颜色(A 端) : 黑色

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 端子接触部电镀材料 :

机械附件

  • 接合对准类型 : 键控

壳体特性

  • 外壳材料 : 热塑性

尺寸

  • 线径 (mm²): .5, 6

  • 电缆外径 : 16.64 mm [ .655 in ]

  • 线径 (AWG): 10, 20

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装方法 : Bag

其他

  • 电缆组件配置 : 单端

  • 电缆组件长度 : 10 m [ 10 ft ]

产品合规性