该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 射频端子种类 : 同轴电缆

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

  • 与射频电缆类型兼容 : RG 188, RG 188A, RG 316

电气特征

  • 阻抗 (Ω): 50

主体特性

  • 外壳电镀材料 :

  • 外壳基材 : 黄铜

  • 端子拆卸方式 : 后释放

接触件特性

  • 端子基材 : 黄铜

  • 套圈材料 :

  • 端子长度 : 32.23 mm [ 1.269 in ]

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 1.27 µm [ 50 µin ]

  • 端子大小 : 尺寸 5

  • 端子类型 : 插座

  • 端子方向 : 直式

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 套圈电镀材料 :

端接特性

  • 线缆端接方法 : 六角压接

包装特性

  • 封装方法 : 包装

其他

  • 电介质材料 : PTFE

产品合规性