该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器系统 : 线到板

  • 接头类型 : 全部带罩

  • 可密封 :

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

结构特性

  • 位数 : 5

  • 行数 : 1

  • PCB 安装方向 : 垂直

  • 键控 + 极化位置 : 2D

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 250

主体特性

  • 主要产品颜色 : 土黄色

接触件特性

  • 端子基材 : 铜合金

  • PCB 端子端接区域电镀材料 :

  • 端子接触部电镀材料表面涂层 : 哑光

  • 端子形状和构造 : 正方形

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 1 µm [ 39.37 µin ]

  • 对接公端厚度 : .8 mm [ .032 in ]

  • 对接公端宽度 : 6.3 mm [ .248 in ]

  • 端子布局 : 直插式

  • PCB 端子端接区域电镀材料厚度 : 3.8 µm [ 149.606 µin ]

  • 端子接触部电镀材料 :

  • 端子类型 : 公端

  • 端子额定电流(最大值) (A): 16

  • 端子接触部长度 : 8.5 mm [ .33 in ]

端接特性

  • 端接柱体和尾部长度 : 3.5 mm [ .138 in ]

  • PCB 端接方法 : 通孔 - 焊接

  • 方形端接柱体和尾部尺寸 : .8 mm [ .032 in ]

机械附件

  • 接合固定类型 : 锁闩, 锁闩

  • 接合固定 : 带有

  • 接合对准类型 : 极化, 极化, 键控

  • 连接器安装类型 : 板安装

  • 接合对准 : 带有

  • PCB 安装对准 : 带有

  • PCB 安装固定 : 不带

  • PCB 安装对准类型 : 极化钉

壳体特性

  • 外壳材料 : 尼龙

  • 中心线(间距) : 5 mm [ .197 in ]

尺寸

  • 行间距 : 5 mm [ .197 in ]

  • PCB 厚度(建议) : 1.5 mm [ .06 in ]

  • 连接器高度 (mm): 12.8

  • 连接器高度 (in): .5, .503

  • 连接器长度 : 32.3 mm [ 1.27 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

包装特性

  • 封装数量 : 63

  • 封装方法 : 零散零件

产品合规性