该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 与分离式电线类型兼容 : 绞线

  • 连接器系统 : 线到线, 线到面板, 线到面板

  • 连接器和壳体类型 : 母端, 母端

  • 可密封 :

结构特性

  • 与线缆类型兼容 : 分离式导线

  • 位数 : 15

  • 行数 : 5

电气特征

  • 工作电压 (VAC): 600

  • 工作电压 (VDC): 600

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 55

  • 端子类型 : 插针

机械附件

  • 面板安装特性类型 : 螺丝安装

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 中心线(间距) : 5.08 mm [ .2 in ]

  • 外壳材料 : 聚酯 GF

尺寸

  • 行间距 : 4.39 mm [ .173 in ]

  • 产品长度 (mm): 56.26

  • 产品宽度 (mm): 54.61

  • 连接器高度 (mm): 30.68

  • 面板厚度(建议值) : .8 – 2.3 mm [ .031 – .091 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : 电源和信号

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E28476

  • 与机构/标准产品兼容 : CSA, UL, VDE

  • CSA 等级 : LR 16455

包装特性

  • 封装方法 : 包装

  • 封装数量 : 1

产品合规性