该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

使用说明书

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器产品类型 : 连接器套件, 连接器套件

  • 模块化插座和插头接口类型 : RJ45

  • 模块化插座和插头产品 : RJ 型插座和插头

  • 模块化连接器种类 : 插头

  • 接地选项 : 面板接地

  • 连接器和端子端接到 : 电线和电缆

结构特性

  • 状态指示灯类型 : 非照明

  • 连接器端子密度 : 标准

  • 位数 : 8

  • 装载位置数量 : 8

主体特性

  • 屏蔽材料 : 铜合金

  • 屏蔽电镀材料 : 热浸锡

  • 连接器外形 : 标准

  • 接地片电镀材料 : 镀锡铜

  • 屏蔽电镀涂层 :

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): .5

  • 端子接触部电镀材料 : 钯镍打底镀金

  • 端子基材 : 铜合金

  • 端子接合区域电镀材料厚度 : 2.07 µm [ 81.49 µin ]

机械附件

  • 连接器安装类型 : 电缆安装(自由悬挂)

壳体特性

  • 中心线(间距) : 1.02 mm [ .04 in ]

  • 壳体颜色 : 黑色

  • 外壳材料 : 热塑性

尺寸

  • 连接器高度 : 17.66 mm [ .69 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

操作/应用

  • 屏蔽 :

  • 电路应用 : Signal

行业标准

  • UL 阻燃性等级 : UL 94V-0

  • IP 等级 : IP20

  • 性能类别 : 6A 类

包装特性

  • 封装数量 : 1

  • 封装方法 : 吸塑包装

产品合规性