该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器和端子端接到 : 印刷电路板

  • 连接器系统 : 板对板

  • PCB 连接器组件类型 : PCB 安装接头

  • 护罩种类 : 部分带罩

结构特性

  • 背板架构 : 传统背板

  • 位数 : 60

  • 行数 : 6

  • 列数 : 10

  • PCB 安装方向 : 直角

  • 引导位置 :

接触件特性

  • 端子额定电流(最大值) (A): 1.5

机械附件

  • 接合对准 : 不带

  • 连接器安装类型 : 面板安装

壳体特性

  • 中心线(间距) : .08 mm [ 1.9 in ]

  • 有带罩的边数 : 3 - 侧面

尺寸

  • 行间距 : 1.6 mm [ .06 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

操作/应用

  • 电路应用 : Signal

产品合规性