该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

结构特性

  • 导体数量 : 20

  • 股数 : 7

电气特征

  • 额定电流 (A): 2

  • 电容 : 32.81 pF/m [ 28 pF/ft ]

  • 阻抗 (Ω): 115

  • 工作电压 (V): 300

  • 传播延迟 : 1.21 毫微秒/英尺

信号特征

  • 串扰(近端) (%): 3

  • 串扰(远端) (%): 2.8

主体特性

  • 绝缘套管材料 : FEP

  • 电缆颜色 : 淡蓝色, 淡蓝色

  • 线缆绝缘材料 : FEP

  • 导体材料 : 镀银铜, 镀银铜

壳体特性

  • 中心线(间距) : 1.27 mm [ .05 in ]

尺寸

  • 电缆长度 : 30.48 m [ 100 ft ]

  • 线径 (AWG): 28

  • 线径 (CMA): 278

  • 线径 (mm²): .08

  • 股尺寸 (AWG): 36

  • 电缆绝缘厚度 (in): .029

  • 电缆绝缘宽度 : 25.4 mm [ 1 in ]

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -65 – 200

操作/应用

  • 屏蔽 :

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : UL E61522

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

包装特性

  • 封装方法 : Reel

产品合规性