该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

使用说明书

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 硬件附件功能 : 导轨硬件

  • 连接器硬件附件类型 : 导套模块

结构特性

  • 附件放置位置 : 前板

  • 键方向 :

主体特性

  • 产品方向 : 直角

  • 主要产品电镀材料 :

  • 主要产品材料 :

机械附件

  • 产品安装类型 : 印刷电路板

使用环境

  • 工作温度(最大值) : 125 °C [ 257 °F ]

  • 工作温度范围 : -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

行业标准

  • 工业标准 : VITA 46

包装特性

  • 封装方法 : Bag

  • 封装数量 : 1

产品合规性