该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

CAD 文件

机构认证

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 螺钉尺寸 : 6, M3.5

  • 可密封 :

  • 电线绝缘支持固定类型 : 非绝缘支撑

电气特征

  • 额定电压 (V): 300

主体特性

  • 产品重量 (g): .942

接触件特性

  • 叉形端子类型 : 叉形凸缘舌片端子

  • 压线筒类型 : Closed

  • 端子方向 : 带凸缘

  • 端子电镀材料 :

机械附件

  • 带导线绝缘 : 带有

尺寸

  • 线径 (AWG): 16 – 14

  • 线径 (mm²): 1.25 – 2

  • 线径 (CMA): 2050 – 5180

  • 螺钉直径 : 3.51 mm [ .138 in ]

  • 舌厚 : .84 mm [ .033 in ]

  • 产品长度 : 18.7 mm [ .737 in ]

  • 兼容的绝缘直径(最大值) : 3.81 mm [ .15 in ]

  • 兼容的绝缘直径范围 : 2.67 – 3.81 mm [ .105 – .15 in ]

使用环境

  • 绝缘选项 : 部分绝缘

  • 工作温度范围 : 105 °C [ 221 °F ]

操作/应用

  • 与电线基础材料兼容 :

  • 与电线电镀材料兼容 :

行业标准

  • 符合政府资质的端子 :

包装特性

  • 封装数量 : 1000

  • 封装方法 : Box

产品合规性